Публікуйте свої продукти
Bar table LILY 700mm
AJ Products

Bar table LILY 700mm

  • Durable
  • Stylish
  • Easy to maintain

Stylish bar table with a durable tabletop.

A stylish and modern bar table that suits staff canteens as well as public lounge areas and coffee shops to create a comfortable and relaxed seating space.

The round laminate tabletop gives a smooth, hard and durable surface. The laminate is easy to maintain and you can wipe away stains in no time, perfect for well-used spaces. The stand comes in grey or chrome.

Специфікація
  • Height:1125mm

    Diameter:700mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixes legs

    Weight:30.25kg

Технічна специфікація
  • Унікальний номерBar-table-LILY-700mm
  • Сімейство продуктівLunch and conference
  • Група продуктівTables
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-09-27
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1125
  • Ширина (мм)700
  • Глибина (мм)700
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Вага нетто (кг)30.25
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Office Desks & Tables
  • Класифікація IFCFurniture
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Опис Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Код CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Tables

Доступність регіону

Європа
Åland Islands
Albania
Andorra
Austria
Belarus
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Faroe Islands
Finland
France
Germany
Gibraltar
Greece
Guernsey
Hungary
Iceland
Ireland
Isle of Man
Italy
Jersey
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malta
Moldova
Monaco
Montenegro
Netherlands
North Macedonia
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
San Marino
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Svalbard and Jan Mayen
Sweden
Switzerland
Ukraine
United Kingdom
Vatican City
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit