Публікуйте свої продукти
Chester
AJ Products

Chester

Modern and stylish balance stool with built-in Pilates ball. Not only does the chair exercise and strength core muscles, reduce tension in the body and improve blood circulation, it also becomes a smart feature in the office.
Специфікація
  • Seat height:550 mm

    Diameter:450 mm

    Colour:Grey

    Composition:70% Wool/20% Polyamide/5% Other fibres

    Durability:100000 Md

    Seat material:Fabric

    Stand material:Wood

    Weight:6 kg

Технічна специфікація
  • Унікальний номерChester-balance-stool
  • Сімейство продуктівOffice Chairs
  • Група продуктівOffice chairs
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-07-06
  • Номер видання1
  • Висота (мм)550
  • Ширина (мм)450
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийFabric
  • Матеріал допоміжнийWood
  • Вага нетто (кг)6
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Крісла офісні
  • Класифікація IFCFurniture
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
  • Опис Uniclass 2015Office chairs