Публікуйте свої продукти
Coffee table IRIS 700x510mm
AJ Products

Coffee table IRIS 700x510mm

2.8 з 5 зірок2.8(5 відгуки)
  • Hardwearing laminate
  • Versatile
  • Modern

    Modern and stylish coffee table that fits in most environments. Can also be used as nesting tables.
Специфікація
    • Height: 510 mm
    • Diameter: 700 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 15 kg
Технічна специфікація
  • Унікальний номерCoffee-table-IRIS-700x510mm
  • Сімейство продуктівLounge and hallway
  • Група продуктівTables
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-11-17
  • Номер видання1
  • Висота (мм)510
  • Ширина (мм)700
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Вага нетто (кг)15
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Столи
  • Класифікація IFCFurniture
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
  • Опис Uniclass 2015Coffee tables