Публікуйте свої продукти
Corbridge
Corbridge
    AJ Products

    Corbridge

    Ergonomic balance ball for active sitting. The ball activates the muscles in your abs, sides and back, and strengthens your core. Easy to move with the handle. Ø 65 cm suits people under 175 cm (5'7''); Ø 75 cm suits people over 175 cm (5'7'').
    Специфікація
    • Seat height:650 mm

      Diameter:650,750 mm

      Colour:Dark grey

      Material:Fabric

      Composition:100% Polyester

      Load capacity:120 kg

      Weight:1,7 kg

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерCorbridge-Balance-ball
    • Сімейство продуктівOffice Chairs
    • Група продуктівOffice chairs
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-07-06
    • Номер видання1
    • Висота (мм)650
    • Ширина (мм)650
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийFabric
    • Матеріал допоміжнийPolyester
    • Вага нетто (кг)1.7
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Крісла офісні
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Опис Uniclass 2015Office chairs