Публікуйте свої продукти
Derby
AJ Products

Derby

Saddle chair with a Flex mechanism that corrects the seat angle and encourages an active way of working. The adjustable seat automatically follows the body's movements and optimises your sitting position while engaging your core muscles.
Специфікація
  • Seat height:530-720 mm

    Colour:Black

    Material:Synthetic leather, fabric

    Durability:100000 Md

    Mechanism:Flex seat

    Load capacity:110 kg

    Star base:Chromed metal

    Weight:9 kg

Технічна специфікація
  • Унікальний номерDerby-sadle-stool
  • Сімейство продуктівOffice Chairs
  • Група продуктівOffice chairs
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-07-06
  • Номер видання1
  • Висота (мм)650
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийLeather
  • Матеріал допоміжнийChrome
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Крісла офісні
  • Класифікація IFCFurniture
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
  • Опис Uniclass 2015Office chairs

Доступність регіону

Європа
Åland Islands
Albania
Andorra
Austria
Belarus
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Faroe Islands
Finland
France
Germany
Gibraltar
Greece
Guernsey
Hungary
Iceland
Ireland
Isle of Man
Italy
Jersey
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malta
Moldova
Monaco
Montenegro
Netherlands
North Macedonia
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
San Marino
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Svalbard and Jan Mayen
Sweden
Switzerland
Ukraine
United Kingdom
Vatican City
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit