Публікуйте свої продукти
Desk BORAS rectangular 1200x800x500
AJ Products

Desk BORAS rectangular 1200x800x500

  • High-pressure laminate
  • EN1729 certified.
  • Durable surface

Rectangular table with a tubular frame and a hardwearing top. The table is tested and certified according to EN 1729.

Специфікація
  • Length:1200 mm

    Height:500 mm

    Width:800 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:24,66 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

Технічна специфікація
  • Унікальний номерDesk-BORAS-rectangular-1200x800x500
  • Сімейство продуктівSchool & Education
  • Група продуктівTables
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-09-13
  • Номер видання1
  • Висота (мм)500
  • Ширина (мм)1200
  • Глибина (мм)800
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Вага нетто (кг)24.66
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Столи
  • Класифікація IFCFurniture
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Опис Uniclass 2015Desks, tables and worktops