Публікуйте свої продукти
Epsom
Epsom
    AJ Products

    Epsom

    Modern design with several options to switch between to provide ultimate comfort and ergonomics. The backrest of the saddle chair can be rotated 360°, making it possible to use as a normal backrest but also as a side or forearm support.
    Специфікація
    • Seat height:618-818 mm

      Colour:Black

      Material:Fabric

      Composition:95% Wool/5% Polyamide

      Durability:200000 Md

      Mechanism:Rocking

      Star base:AluminiumWeight:17 kg

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерEpsom-saddle-chair
    • Сімейство продуктівOffice Chairs
    • Група продуктівOffice chairs
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-07-06
    • Номер видання1
    • Висота (мм)650
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийFabric
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Крісла офісні
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Опис Uniclass 2015Office chairs