Публікуйте свої продукти
Student locker MINI Z, 1 section 4 doors 1980x500x450mm
Student locker MINI Z, 1 section 4 doors 1980x500x450mm
    AJ Products

    Student locker MINI Z, 1 section 4 doors 1980x500x450mm

    • More lockers in a small space
    • For 4 people
    • Good ventilation

    Single-module student locker with four compartments. Ventilation holes at the bottom, top and rear. Locking system sold separately

    Maximise the use of your premises with these space-efficient Z lockers. Each unit takes up minimal space and with four separate compartments in each module, four people can easily share a single locker. Lockers are ideal solutions for both school corridors and public facilities requiring hard-wearing fixtures. The student locker is made of powder-coated sheet steel. The powder coating gives the metal lockers a durable finish for high wear-resistance. The frame is 1 mm thick and the doors 3 mm thick and fitted with a full-length piano hinge each. The lockers are well-ventilated by means of perforations at the bottom and top and rear of the frame. Add door knobs for padlocks or cylinder locks with a master-key system.
    Специфікація
    • Height:1980mm

      Width:500mm

      Depth:450mm

      Door width(Lockers):500mm

      Number of sections:1

      Number of doors:2

      Frame material:Sheet metal

      Door material:Sheet metal

      Weight:50kg

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерStudent-locker-MINI-Z-1-section-4-doors-1980x500x450mm
    • Сімейство продуктівClothing Locker
    • Група продуктівLockers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-09-21
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1980
    • Ширина (мм)500
    • Глибина (мм)450
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Вага нетто (кг)50
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Опис Uniclass 2015Lockers
    • Код CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Номер OmniClass23-21 15 15
    • Заголовок OmniClassClothing Lockers
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступність регіону

    Європа
    Åland Islands
    Albania
    Andorra
    Austria
    Belarus
    Belgium
    Bosnia and Herzegovina
    Bulgaria
    Croatia
    Cyprus
    Czech Republic
    Denmark
    Estonia
    Faroe Islands
    Finland
    France
    Germany
    Gibraltar
    Greece
    Guernsey
    Hungary
    Iceland
    Ireland
    Isle of Man
    Italy
    Jersey
    Latvia
    Liechtenstein
    Lithuania
    Luxembourg
    Malta
    Moldova
    Monaco
    Montenegro
    Netherlands
    North Macedonia
    Norway
    Poland
    Portugal
    Romania
    Russia
    San Marino
    Serbia
    Slovakia
    Slovenia
    Spain
    Svalbard and Jan Mayen
    Sweden
    Switzerland
    Ukraine
    United Kingdom
    Vatican City
    Бібліотека продуктів BIMobject

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit