Публікуйте свої продукти
Table BURÅS 1520x800mm
AJ Products

Table BURÅS 1520x800mm

  • Reinforced frame
  • Hard-wearing surface
  • Flexible meeting place

    Table with a reinforced tubular frame suitable for corridors and common rooms. With adjustable feet and a top with a hard-wearing surface. Combine with a bench with or without backrest from the same range to create a flexible meeting place.
Специфікація
    • Length:1520 mm
    • Height:720 mm
    • Width:800 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:Black
    • Table surface material:Laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Tubular steel
    • Weight:51 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Технічна специфікація
  • Унікальний номерTable-BURAS-1520x800mm
  • Сімейство продуктівSchool & Education
  • Група продуктівTables
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-08-15
  • Номер видання1
  • Висота (мм)720
  • Ширина (мм)800
  • Глибина (мм)1520
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Вага нетто (кг)51
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Столи
  • Класифікація IFCFurniture
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_13
  • Опис Uniclass 2015Classroom desks and tables
  • Код CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Tables

Доступність регіону

Європа
Åland Islands
Albania
Andorra
Austria
Belarus
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Faroe Islands
Finland
France
Germany
Gibraltar
Greece
Guernsey
Hungary
Iceland
Ireland
Isle of Man
Italy
Jersey
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malta
Moldova
Monaco
Montenegro
Netherlands
North Macedonia
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
San Marino
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Svalbard and Jan Mayen
Sweden
Switzerland
Ukraine
United Kingdom
Vatican City
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit