Публікуйте свої продукти
Table ELTON 1200x700x590
AJ Products

Table ELTON 1200x700x590

  • Sound absorbent HPL
  • Bentwood legs
  • Rounded corners

Stylish table with bentwood legs and durable table top made of practical, sound-absorbing HPL which withstands daily use exceptionally well. The table is excellent as a canteen, classroom or play table for children of any age.

Специфікація
  • Length:1200 mm

    Height:590 mm

    Width:700 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Wood

    Sound absorbing:Yes

    Weight:21,65 kg

    Approvals:EN 1729-1, EN 1729-2, EN 15372

Технічна специфікація
  • Унікальний номерTable-ELTON-1200x700x590
  • Сімейство продуктівSchool & Education
  • Група продуктівTables
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-08-18
  • Номер видання1
  • Висота (мм)590
  • Ширина (мм)1200
  • Глибина (мм)700
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Вага нетто (кг)21.65
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Столи
  • Класифікація IFCFurniture
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Опис Uniclass 2015Desks, tables and worktops