Публікуйте свої продукти
Table ELTON semi circular 1200x600x590
AJ Products

Table ELTON semi circular 1200x600x590

  • Rounded corners
  • Noise-reducing linoleum
  • Bentwood legs

Stylish table with bentwood legs and durable table top made of Nordic Swan eco-labelled and sound-absorbent linoleum, which withstands daily use exceptionally well. The table is excellent as a canteen, classroom or play table for children of any age.

Специфікація
  • Length:1200 mm

    Height:590 mm

    Width:600 mm

    Table surface:Semi-circle

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Wood

    Sound absorbing:Yes

    Weight:16,65 kg

    Approvals:EN 1729-1, EN 1729-2, EN 15372

Технічна специфікація
  • Унікальний номерTable-ELTON-semi-circular-1200x600x590
  • Сімейство продуктівSchool & Education
  • Група продуктівTables
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-08-18
  • Номер видання1
  • Висота (мм)590
  • Ширина (мм)1200
  • Глибина (мм)600
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Вага нетто (кг)16.65
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Столи
  • Класифікація IFCFurniture
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Опис Uniclass 2015Desks, tables and worktops