Публікуйте свої продукти
Tanja
AJ Products

Tanja

  • Durable upholstery
  • Height adjustable
  • Body-shaped seat

Height-adjustable saddle seat with a body-shaped seat. Upholstered in a durable upholstery with a wear resistance of 100,000 Martindale.

Специфікація
  • Seat height:630-880 mm

    Seat depth:370 mm

    Seat width:400 mm

    Material:Fabric

    Seat colour:Black

    Stand colour:Black

    Weight:7,5 kg

    Approvals:Möbelfakta

Технічна специфікація
  • Унікальний номерTanja-Saddle-stool
  • Сімейство продуктівOffice Chairs
  • Група продуктівOffice chairs
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-07-06
  • Номер видання1
  • Висота (мм)700
  • Ширина (мм)400
  • Глибина (мм)370
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийFabric
  • Матеріал допоміжнийPlastic
  • Вага нетто (кг)7.5
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Крісла офісні
  • Класифікація IFCFurniture
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
  • Опис Uniclass 2015Office chairs

Доступність регіону

Європа
Åland Islands
Albania
Andorra
Austria
Belarus
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Faroe Islands
Finland
France
Germany
Gibraltar
Greece
Guernsey
Hungary
Iceland
Ireland
Isle of Man
Italy
Jersey
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malta
Moldova
Monaco
Montenegro
Netherlands
North Macedonia
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
San Marino
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Svalbard and Jan Mayen
Sweden
Switzerland
Ukraine
United Kingdom
Vatican City
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit