Публікуйте свої продукти
Alfa Laval T15
Alfa Laval

Alfa Laval T15

4.1 з 5 зірок4.1(18 відгуки)

Have you configured your Alfa Laval heat exchanger correctly? Before downloading, please visit our PHE Select tool at:


www.alfalaval.com/phe-select/

Alfa Laval Industrial line is a wide range of heat exchangers that is used in virtually all types of industries. Suitable for heating and cooling in a wide range of applications, this model is available with a wide selection of plate and gasket types. Application examples include Biotech and Pharmaceutical, Chemicals, Energy and Utilities, Food and Beverages, Home and Personal care, HVAC and Refrigeration, Machinery and Manufacturing, Marine and Transportation, Mining, Minerals and Pigments, Pulp & Paper, Data Center, Semiconductor and Electronics, Steel, Water and Waste treatment.

Специфікація
  • Pressure vessel codes 
    ASME 
    PED (2014/68/EU)
    ALS

    Operational data 
    Max flowrate (m3/h/GPM): 388/1708 
    Max design pressure PED (barg/psig): 38/551 
    Max design temp PED (°C/°F): 200/392
    Max design pressure ALS (barg/psig): 16/232 
    Max design temp ALS (°C/°F): 200/392

    Materials
    Heat transfer plates: 304/304L, 316/316L, 254, C-276
    Gaskets: NBR, EPDM, FKM, HNBR, HeatSeal Flange connections (lined): Metal lined: stainless steel, Alloy 254, Alloy C-276, titanium Rubber lined: NBR, EPDM
    Frame and pressure plate: carbon steel, epoxy painted

    Connection standards
    Port size: 150 mm
    EN 1092-1 DN150 PN10
    EN 1092-1 DN150 PN16
    EN 1092-1 DN150 PN25
    EN 1092-1 DN150 PN40
    ASME B16.5 Class 150 NPS 6
    ASME B16.5 Class 300 NPS 6

Технічна специфікація
  • Унікальний номерT15
  • Сімейство продуктівHeat exchanger
  • Група продуктівGasketed plate and frame heat exchangers
  • Дата публікації2020-12-17
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Heat Exchanger
  • Класифікація IFCHeat Exchanger
  • Назва UNSPSCHeat exchangers
  • Код UNSPSC40101802
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_38_62
  • Опис Uniclass 2015Plate heat exchangers
  • Код CSI MasterFormat 201423 57 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heat Exchangers for HVAC
  • Номер OmniClass23-27 23 13
  • Заголовок OmniClassPlate and Frame Heat Exchangers
  • Код CSI UniFormat IID3090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Доступність регіону

Європа Азія Африка Південна Америка Океанія