Публікуйте свої продукти
 ALFAQUICK FACHADAS 25 KG
 ALFAQUICK FACHADAS 25 KG
    alfa para la vida real

    ALFAQUICK FACHADAS 25 KG

    ALFAQUICK FACHADAS is a highly flexible, single-component, dry adhesive gray cement base, modified with cellulosic additives and latex type additives that only requires be mixed with water, for the appropriate application of facades, high temperature rooms such as Turkish baths, water immersion, high resistance and installation of natural slate.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер135044159
    • Сімейство продуктівTyle adhesive
    • Група продуктів Facade adhesive
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-08-19
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCement
    • Матеріал допоміжнийCellulose
    • Розроблено вКолумбія
    • Виготовлено вКолумбія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Underlay

    Доступність регіону

    Південна Америка Північна Америка
    Еквадор
    Сполучені Штати
    Колумбія