Публікуйте свої продукти
Sanitario one piece fontti blanco
alfa para la vida real

Sanitario one piece fontti blanco

Sanitario una pieza con bajo consumo de agua y sistema de descarga sifónico, además de un moderno sistema de accionamiento con botón push ergonómico. Doble descarga consumo de agua de 4/6 litros, capacidad de desagüe de 700 gramos. Asiento desmontable con un boton para facilitar la limpieza
Технічна специфікація
  • Унікальний номер135045456
  • Сімейство продуктівLinea sanitaria
  • Група продуктівSanitario
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-12-27
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCeramics
  • Розроблено вКолумбія
  • Виготовлено вКолумбія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Туалет

Доступність регіону

Південна Америка Північна Америка
Еквадор
Сполучені Штати
Колумбія