Публікуйте свої продукти
Cerámica rlv myra ash gris 300 x 900 mm
alfa para la vida real

Cerámica rlv myra ash gris 300 x 900 mm

La Cerámica RLV Myra Ocean Azul Mate de ALFA es una opción perfecta para crear ambientes interiores armoniosos. Esta cerámica presenta un diseño cuidadosamente elaborado para brindar elegancia y comodidad a tus espacios. Con un formato de 30x90 y un acabado mate estructurado, esta cerámica destaca por su apariencia sofisticada y su textura agradable al tacto. Su acabado mate agrega un toque de serenidad y calidez a cualquier ambiente. Ya sea que desees renovar tu baño, cocina u otros espacios interiores, la cerámica RLV Myra Ocean te ofrece un diseño versátil que se adapta a diferentes estilos de decoración. Disfruta de un ambiente elegante y confortable con esta cerámica ALFA. "

Технічна специфікація
  • Унікальний номер135047789
  • Сімейство продуктівCeramic tiles
  • Група продуктівSolid finish
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-02-14
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)300
  • Глибина (мм)900
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCeramics
  • Матеріал допоміжнийCeramics
  • Розроблено вColombia
  • Виготовлено вColombia
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Coatings & Coverings

Доступність регіону

Південна Америка Північна Америка