Публікуйте свої продукти
Cerámica iris ocean Azul mate 300 X 900 mm
alfa para la vida real

Cerámica iris ocean Azul mate 300 X 900 mm

Cerámica Importada con diseño ideal para espacios interiores que creen una armonia. Sus atributos de diseño plasmados para ambientes elegantes y confortables, formato 30x90. Acabado Mate

Технічна специфікація
  • Унікальний номер135047790
  • Сімейство продуктівCeramic tiles
  • Група продуктівSolid finish
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-02-14
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)300
  • Глибина (мм)900
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCeramics
  • Матеріал допоміжнийCeramics
  • Розроблено вКолумбія
  • Виготовлено вКолумбія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Coatings & Coverings

Доступність регіону

Південна Америка Північна Америка
Еквадор
Сполучені Штати
Колумбія