Публікуйте свої продукти
Cerámica rlv myra ocean azul 300 x900 mm
alfa para la vida real

Cerámica rlv myra ocean azul 300 x900 mm

La Cerámica RLV Myra Ocean Azul Mate de ALFA es una opción perfecta para crear ambientes interiores armoniosos. Esta cerámica presenta un diseño cuidadosamente elaborado para brindar elegancia y comodidad a tus espacios. Con un formato de 30x90 y un acabado mate estructurado, esta cerámica destaca por su apariencia sofisticada y su textura agradable al tacto. Su acabado mate agrega un toque de serenidad y calidez a cualquier ambiente. Ya sea que desees renovar tu baño, cocina u otros espacios interiores, la cerámica RLV Myra Ocean te ofrece un diseño versátil que se adapta a diferentes estilos de decoración. Disfruta de un ambiente elegante y confortable con esta cerámica ALFA.

Технічна специфікація
  • Унікальний номер135047793
  • Сімейство продуктівCeramic tiles
  • Група продуктівSolid finish
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-02-14
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)300
  • Глибина (мм)900
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCeramics
  • Матеріал допоміжнийCeramics
  • Розроблено вColombia
  • Виготовлено вColombia
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Coatings & Coverings

Доступність регіону

Південна Америка Північна Америка