Публікуйте свої продукти
Griferia lavamanos alta Edge Oro Rosa
Griferia lavamanos alta Edge Oro Rosa
    alfa para la vida real

    Griferia lavamanos alta Edge Oro Rosa

    Griferia lavamanos alta Edge Oro Rosa Grifería para lavamanos línea Edge alta, con un diseño moderno para generar versatilidad en tus espacios. Combínala con la familia completa de griferías. Griferías alta de la Línea EDGE con un diseño moderno en acabado oro rosa. Grifería construida en un solo caño de latón fundido, a prueba de fugas y contra la corrosión, con aireador Neo Perl de alta calidad ahorrador de agua, altamente eficiente de consumo de agua 4.5 litros por minuto. Incluyen acoples largos de alta calidad en 60 cm y racores de latón con rosca para fácil instalación. Grifos libre de plomo.Las tonalidades de las fotos son indicativas y no constituyen una reproducción exacta del producto.No usar productos o elementos abrasivos, ácidos o disolventes, en el proceso de limpieza se debe utilizar agua y un paño seco.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер135049764
    • Сімейство продуктівLinea sanitaria
    • Група продуктівLavamanos
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-06-09
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийChromium Steel
    • Розроблено вКолумбія
    • Виготовлено вКолумбія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers

    Доступність регіону

    Південна Америка Північна Америка
    Еквадор
    Сполучені Штати
    Колумбія

    Схожі продукти