Публікуйте свої продукти
Griferia Monocontrol para Lavaplatos Edge Negro
Griferia Monocontrol para Lavaplatos Edge Negro
    alfa para la vida real

    Griferia Monocontrol para Lavaplatos Edge Negro

    Griferias de La Linea EDGE con un diseño moderno en varios colores para combinar :Negro. las griferias están construidas en un solo caño de latón fundido, a prueba de fugas y contra la corrosión, con aireador Neoperl de alta calidad ahorrador de agua, altamente eficiente de consumo de agua 4.5 litros por minuto. Incluyen acoples largos en acero Inoxidable de 60 cm y racores de latón con rosca para fácil instalación. Grifos libre de plomo. *Las tonalidades de las fotos son indicativas y no constituyen una reproducción exacta del producto. No usar productos o elementos abrasivos, acidos o disolventes, en el proceso de limpieza se debe ultilizar agua y un paño seco
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер135049766
    • Сімейство продуктівLinea sanitaria
    • Група продуктівGrifería
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-06-20
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийChromium Steel
    • Розроблено вColombia
    • Виготовлено вColombia
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers

    Доступність регіону

    Південна Америка Північна Америка