Публікуйте свої продукти
Tablón latino sahara 20x20 cm
Tablón latino sahara 20x20 cm
    alfa para la vida real

    Tablón latino sahara 20x20 cm

    La calidad y trayectoria de nuestros pisos de Gres los hacen únicos siendo la mejor opción para zonas de mucho tránsito en cualquier espacio: hogar, zonas comunes, locales públicos. Su alta resistencia y baja absorción lo hacen el piso ideal para tus proyectos; cero manchas y opciones infinitas de crear espacios impactantes combinando diversos tamaños y colores.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер225000382
    • Сімейство продуктівQuarry tile
    • Група продуктівQuarry tile
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-07-13
    • Номер видання1
    • Висота (мм)200
    • Ширина (мм)200
    • Глибина (мм)11
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Матеріал допоміжнийCeramics
    • Розроблено вColombia
    • Виготовлено вColombia

    Доступність регіону

    Південна Америка Північна Америка