Публікуйте свої продукти
Tablón túnez rojo 15 x 15 cm
alfa para la vida real

Tablón túnez rojo 15 x 15 cm

La calidad y trayectoria de nuestros pisos de Gres los hacen únicos siendo la mejor opción para zonas de mucho tránsito en cualquier espacio: hogar, zonas comunes, locales públicos. Su alta resistencia y baja absorción lo hacen el piso ideal para tus proyectos; cero manchas y opciones infinitas de crear espacios impactantes combinando diversos tamaños y colores.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер225000386
  • Сімейство продуктівQuarry tile
  • Група продуктівQuarry tile
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-07-13
  • Номер видання1
  • Висота (мм)150
  • Ширина (мм)150
  • Глибина (мм)10
Пов'язані
  • Матеріал основнийCeramics
  • Матеріал допоміжнийCeramics
  • Розроблено вColombia
  • Виготовлено вColombia

Доступність регіону

Південна Америка Північна Америка