Публікуйте свої продукти
Loseta industrial 600 x 600mm
alfa para la vida real

Loseta industrial 600 x 600mm

La loseta industrial Sahara de ALFA es el producto ideal para aplicaciones de uso industrial severo y comercial que requieren una resistencia excepcional al tráfico y productos químicos. Fabricada con gres extruido, esta loseta ha sido diseñada específicamente para resistir las condiciones más exigentes y mantener su durabilidad a lo largo del tiempo. Ofrece una amplia cobertura y una instalación sencilla. Su diseño versátil y neutro en tono Sahara se adapta a una variedad de entornos, añadiendo un aspecto robusto y profesional. Ya sea que necesites revestir pisos en almacenes, fábricas o áreas de alto tráfico, la loseta industrial Sahara de ALFA te brinda la confianza de contar con un producto de calidad y rendimiento excepcionales.

Специфікація

Технічна специфікація
  • Унікальний номер225011738
  • Сімейство продуктівTyle adhesive
  • Група продуктівPorcelain and industrial tile adhesive
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-02-13
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)600
  • Глибина (мм)600
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCeramics
  • Матеріал допоміжнийCeramics
  • Розроблено вColombia
  • Виготовлено вColombia
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Coatings & Coverings

Доступність регіону

Південна Америка Північна Америка