Публікуйте свої продукти
Baldosa prepulida cuadrato rojo 30 x 30 cm
alfa para la vida real

Baldosa prepulida cuadrato rojo 30 x 30 cm

Nuestras baldosas de Terrazo prepulidas son ideales para espacios como terrazas, balcones o plazoletas al aire libre. No solo aportan al diseño del espacio sino que brindan un soporte ideal contra el deslizamiento y lo mejor: auto gestionan la suciedad propia de estos espacios a través de sus hendiduras manteniéndose como nuevas en el tiempo.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер225018240
  • Сімейство продуктівTerrazo
  • Група продуктівTerrazo
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-07-14
  • Номер видання1
  • Висота (мм)300
  • Ширина (мм)300
  • Глибина (мм)28
Пов'язані
  • Матеріал основнийCementitious
  • Матеріал допоміжнийCementitious
  • Розроблено вColombia
  • Виготовлено вColombia

Доступність регіону

Південна Америка Північна Америка