Публікуйте свої продукти
Gran terrazo granito gris 40 x 60 cm
alfa para la vida real

Gran terrazo granito gris 40 x 60 cm

Un material con altos estándares de diseño y calidad que multiplicará las posibilidades de tu proyecto
Технічна специфікація
  • Унікальний номер225026340
  • Сімейство продуктівTerrazo
  • Група продуктівGran Terrazo
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-04-09
  • Номер видання1
  • Висота (мм)600
  • Ширина (мм)400
  • Глибина (мм)45
Пов'язані
  • Матеріал основнийCementitious
  • Матеріал допоміжнийCementitious
  • Розроблено вColombia
  • Виготовлено вColombia

Доступність регіону

Південна Америка Північна Америка
Colombia
United States
Ecuador
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit