Публікуйте свої продукти
Tablon etrusca long salmón 300 x 70 mm
Tablon etrusca long salmón 300 x 70 mm
Tablon etrusca long salmón 300 x 70 mm
Tablon etrusca long salmón 300 x 70 mm
    alfa para la vida real

    Tablon etrusca long salmón 300 x 70 mm

    La calidad y trayectoria de nuestros pisos de Gres los hacen únicos siendo la mejor opción para zonas de mucho tránsito en cualquier espacio: hogar, zonas comunes, locales públicos. Su alta resistencia y baja absorción lo hacen el piso ideal

    Специфікація
    • La calidad y trayectoria de nuestros pisos de Gres los hacen únicos siendo la mejor opción para zonas de mucho tránsito en cualquier espacio: hogar, zonas comunes, locales públicos. Su alta resistencia y baja absorción lo hacen el piso ideal

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер225026656
    • Сімейство продуктівCeramic tiles
    • Група продуктівSolid finish
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-02-28
    • Номер видання1
    • Ширина (мм)300
    • Глибина (мм)70
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Матеріал допоміжнийCeramics
    • Розроблено вColombia
    • Виготовлено вColombia
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Other Building Materials

    Доступність регіону

    Південна Америка Північна Америка