Публікуйте свої продукти
Cerámica Ígnea deco 430X900 mm
Cerámica Ígnea deco 430X900 mm
Cerámica Ígnea deco 430X900 mm
Cerámica Ígnea deco 430X900 mm
    alfa para la vida real

    Cerámica Ígnea deco 430X900 mm

    Es una cerámica que da la bienvenida a la amplitud con diseños de tendencia, mas

    sostenibles, ideal para espacios internos y exteriores, hiper realismo en su diseño y

    mayor nitidez en detalles, con alta resistencia al desgaste y lo rayones.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер225028462
    • Сімейство продуктівCeramic tiles
    • Група продуктівSolid finish
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-06-20
    • Номер видання1
    • Ширина (мм)430
    • Глибина (мм)900
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Матеріал допоміжнийCeramics
    • Розроблено вКолумбія
    • Виготовлено вКолумбія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Акустична панель і аксесуари

    Доступність регіону

    Південна Америка Північна Америка
    Еквадор
    Сполучені Штати
    Колумбія