Публікуйте свої продукти
Algreen 100 Gallon Barcelona Rain Barrel
Algreen

Algreen 100 Gallon Barcelona Rain Barrel

  • Elegant design with authentic granite look and rock like texture.
  • Made from roto-molded plastic that wont chip, crack or fade and BPA free.
  • Comes with a high-quality brass spigot, corrosion-proof screen and bottom fitting attachment which allows for access to 100% of water in unit.
  • Dual water overflows allow for water to sufficiently escape rain barrel when full and allow option for linking multiple rain barrels with Algreen's linking kit.
  • Large planting surface.

As Featured on Amazon.com

Специфікація
  • Package Dimensions: 34.5 x 32.4 x 31.6 inches
    Item Weight: 33 pounds
    Shipping Weight: 35.8 pounds

Технічна специфікація
  • Унікальний номерAlgreen-100-Gallon-Barcelona-Rain-Barrel
  • Сімейство продуктівGarden
  • Група продуктівRain Barrel
  • ТипDocumentation (info)
  • Дата публікації2019-02-14
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectLandscaping - Waste & Recycling
  • Назва UNSPSCRoads and landscape
  • Код UNSPSC3012
  • Код CSI MasterFormat 201411 82 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Recycling Equipment
  • Номер OmniClass23-27 59 00
  • Заголовок OmniClassRecycling Equipment

Доступність регіону

Північна Америка