Публікуйте свої продукти
Algreen 50 Gallon Castilla Rain Barrel
Algreen

Algreen 50 Gallon Castilla Rain Barrel

  • Elegant design with authentic pottery like texture.
  • Made from roto-molded plastic that wont chip, crack or fade and BPA free.
  • Comes with a high-quality brass spigot, corrosion-proof screen and bottom fitting attachment which allows for access to 100% of water in unit.
  • Dual water overflows allow for water to sufficiently escape rain barrel when full and allow option for linking multiple rain barrels with Algreen's linking kit.
  • Decorative planter feature.

As Featured on Amazon.com

Специфікація
  • Product Dimensions: 23 x 23 x 33 inches
    Item Weight: 16.55 pounds
    Shipping Weight: 16.55 pounds

Технічна специфікація
  • Унікальний номерAlgreen-50-Gallon-Castilla-Rain-Barrel
  • Сімейство продуктівGarden
  • Група продуктівRain Barrel
  • ТипDocumentation (info)
  • Дата публікації2019-02-14
  • Номер видання1
  • Висота (у дюймах)33
  • Ширина (у дюймах)23
  • Глибина (у дюймах)23
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectLandscaping - Waste & Recycling
  • Назва UNSPSCRoads and landscape
  • Код UNSPSC3012
  • Код CSI MasterFormat 201411 82 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Recycling Equipment
  • Номер OmniClass23-27 59 00
  • Заголовок OmniClassRecycling Equipment

Доступність регіону

Північна Америка
United States
Бібліотека продуктів BIMobject

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit