Публікуйте свої продукти
Algreen 50 Gallon Wicker Rain Barrel
Algreen

Algreen 50 Gallon Wicker Rain Barrel

  • 50 gallon capacity rain saver.
  • Constructed with ultra-tough, BPA-free, FDA approved, polyethylene with 15% recycled content.
  • Includes a rugged brass spigot for filling watering cans.
  • Rust proof screen guard blocks debris from entering your water supply.
  • Dual water overflows to sufficiently allow water to escape rain barrel when full and can be linked to any Algreen Rain Barrel.
  • Threaded bottom drain to access 100% of water.
  • Wicker texture complements outdoor furniture.

As Featured on Amazon.com

Специфікація
  • Product Dimensions: 23 x 23 x 33 inches
    Item Weight: 14 pounds
    Shipping Weight: 16.1 pounds

Технічна специфікація
  • Унікальний номерAlgreen-50-Gallon-Wicker-Rain-Barrel
  • Сімейство продуктівGarden
  • Група продуктівRain Barrel
  • ТипDocumentation (info)
  • Дата публікації2019-02-14
  • Номер видання1
  • Висота (у дюймах)33
  • Ширина (у дюймах)23
  • Глибина (у дюймах)23
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectLandscaping - Waste & Recycling
  • Назва UNSPSCRoads and landscape
  • Код UNSPSC3012
  • Код CSI MasterFormat 201411 82 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Recycling Equipment
  • Номер OmniClass23-27 59 00
  • Заголовок OmniClassRecycling Equipment

Доступність регіону

Північна Америка
United States
Бібліотека продуктів BIMobject

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit