Публікуйте свої продукти
Allseating Chiroform Ultra Midback Stool
Allseating Chiroform Ultra Midback Stool
    Allseating

    Allseating Chiroform Ultra Midback Stool

    Chiroform is a sturdy, ergonomic series of seating that stands up to the most strenuous work environments. In fact, its durable wood frame and fully contoured, double-curve backrest offers superb lumbar support, making the Chiroform series ideal for tough tasks. Chiroform Ultra Stool brings the ergonomics and comfort of the Chiroform Ultra chair to your stool application requirements.

    As Featured on Amazon.com

    #Allseating #ErgonomicChair #ChiroformUltraStool

    Специфікація
    • DIMENSIONS

      Overall [Basic Stool]: 40" - 47.5" H | 28" W | 28" D

      Overall [Posture Back]: 40.5 - 48" H | 28" W | 28" D

      Seat [Basic Stool]: 19.5" - 27" H | 21.5" W | 21" D

      Seat [Posture Back]: 21" - 28.5" H | 21.5" W | 21" D

      Back: 20" H | 19" W

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерAllseating-Chiroform-Ultra-Midback-Stool
    • Сімейство продуктівSeating
    • Група продуктівStool
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-03-04
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Крісла офісні
    • Назва UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • Код UNSPSC44
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Seating
    • Номер OmniClass23-21 13 25
    • Заголовок OmniClassOffice Equipment

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit