Публікуйте свої продукти
Allseating Jif Modern Stool
Allseating Jif Modern Stool
Allseating Jif Modern Stool
    Allseating

    Allseating Jif Modern Stool

    Jif is a modern stool designed in collaboration with Canadian designer Aaron Duke. Embracing simple, elementary shapes, Jif features a subtle waterfall edge that provides relief to the hamstring. Available with a still base or a sway base for gentle rocking or swiveling, which promotes active sitting by engaging the core, a key component of Allseating’s sit Fit™ product development philosophy.

    FEATURES

    Waterfall edge
    Optional contrast stitching
    Dual upholstery
    Standard black handle
    Still or Sway base

    As Featured on Amazon.com

    #Allseating #Stool #ModernStool #WaterfallEdge #Modern

    Специфікація
    • DIMENSIONS

      Overall: 17"H | 19.5"W

      Warranted for users up to 325lbs

      Model: 28061

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерAllseating-Jif-Modern-Stool
    • Сімейство продуктівSeating
    • Група продуктівModern Stool
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-03-04
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Крісла офісні
    • Назва UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • Код UNSPSC44
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Seating
    • Номер OmniClass23-21 13 25
    • Заголовок OmniClassOffice Equipment

    Доступність регіону

    Північна Америка