Публікуйте свої продукти
Allseating Presto Petite Ergonomic Chair
Allseating Presto Petite Ergonomic Chair
    Allseating

    Allseating Presto Petite Ergonomic Chair

    This is the perfect chair for those ‘Petite’ applications. With its rugged construction, contoured back and 4” thick seat, Presto delivers the magic combination of versatility, durability and functionality.

    FEATURES
    Rugged construction, contoured back, 4” thick seat

    As Featured on Amazon.com

    #Allseating #PrestoChair #PetiteChair

    Специфікація
    • DIMENSIONS

      Overall [Basic Posture]: 36" - 39.5" H | 28" W | 28" D

      Overall [Posture Back]: 35.75" - 39.25" H | 28" W | 28" D

      Overall [Synchro Tilt]: 36.5" - 40" H | 28" W | 28" D

      Overall [Deluxe TIlt J-Bar]: 36.5" - 40" H | 28" W | 28" D

      Overall [Value Plus]: 36.5" - 40" H | 28" W | 28" D

      Seat [Basic Posture]: 15.25" - 18.75" H | 17.25" W | 18" D

      Seat [Posture Back]: 15.5" - 19" H | 17.25" W | 18" D

      Seat [Synchro Tilt]: 16" - 19.5" H | 17.25" W | 18" D

      Seat [Deluxe Tilt J-Bar]: 16.5" - 20" H | 17.25" W | 18" D

      Seat [Value Plus]: 17.5" - 21" H | 17.25" W | 18" D

      Back: 18" H | 16" W

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерAllseating-Presto-Petite-Ergonomic-Chair
    • Сімейство продуктівSeating
    • Група продуктівPetite Chair
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-03-04
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Крісла офісні
    • Назва UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • Код UNSPSC44
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Seating
    • Номер OmniClass23-21 13 25
    • Заголовок OmniClassOffice Equipment

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit