Публікуйте свої продукти
Allseating Ray Series Chair
Allseating Ray Series Chair
    Allseating

    Allseating Ray Series Chair

    Find a new level of seating comfort with the innovative Ray chair from Allseating! Inspired by legendary designer Ray Eames, it boasts a unique pivot-tilt system that automatically reacts to your movements, keeping your back and seat in perfect alignment - you stay comfortable no matter what your seating position. Ray features adjustable seat height, tilt tension control, and soft capped arm rests for support. Attractive chrome accents enhance the clean, modern style.

    As Featured on Amazon.com

    #Allseating #RayChair #OfficeChair

    Специфікація
    • DIMENSIONS

      Overall height (extended): 41"
      Overall width: 28"
      Overall depth: 28"
      Seat height: 17"-20.5"
      Seat depth: 19.29"
      Back width: 18.5"
      Back height: 21.25"

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерAllseating-Ray-Series-Chair
    • Сімейство продуктівSeating
    • Група продуктівMidback Chair
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-03-04
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Крісла офісні
    • Назва UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • Код UNSPSC44
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Seating
    • Номер OmniClass23-21 13 25
    • Заголовок OmniClassOffice Equipment

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit