Публікуйте свої продукти
Allseating You Series High Back Mesh Ergonomic Chair
Allseating You Series High Back Mesh Ergonomic Chair
    Allseating

    Allseating You Series High Back Mesh Ergonomic Chair

    With its sleek design profile, elastomeric mesh and U-shaped frame, You boasts of an innovative back suspension system that conforms to the shape of the user's back and provides the full support needed. The You chair makes a statement in any office environment.

    FEATURES

    Upholstered seat with a mesh back, innovative back suspension, deluxe synchro tilt mechanism, ratchet back height adjustment, width adjust option on all models with task arms, TVO base with 65mm casters. Conference arms come with a chrome accent.

    As Featured on Amazon.com

    #Allseating #HighBack #ErgonomicChair #YouSeriesChair

    Специфікація
    • DIMENSIONS

      Overall [Deluxe Synchro Tilt]: 45" - 48.5" H | 28" W | 28" D

      Seat [Deluxe Synchro Tilt]: 17" - 20.5" H | 20.25" W | 18.5" D

      Back: 27" H | 17.5" W

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерAllseating-You-Series-High-Back-Mesh-Ergonomic-Chair
    • Сімейство продуктівSeating
    • Група продуктівErgonomic Chair
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-03-04
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Крісла офісні
    • Назва UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • Код UNSPSC44
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Seating
    • Номер OmniClass23-21 13 25
    • Заголовок OmniClassOffice Equipment

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit