Публікуйте свої продукти
Allseating Zip Leather Conference Chair
Allseating Zip Leather Conference Chair
    Allseating

    Allseating Zip Leather Conference Chair

    Our sleek and trendy Zip series suits stylish boardroom and office settings. With bright aluminum finish details, Zip Conference Midback makes a stylish impact in the board rooms, offering comfort and the added bonus of durability. Available in black leather and black polyurethane arm caps, the Zip InStock program offers you a fast and simple solution to your seating needs.

    FEATURES

    Leather (front) and faux leather (back) combination, bright aluminum finish base, aluminum arms with black polyurethane arm caps. Sturdy construction built to last. Available in black.

    As Featured on Amazon.com

    #Allseating #LeatherChair #ConferenceChair #ZipSeriesChair

    Специфікація
    • DIMENSIONS

      Overall [Synchro Tilt]: 38.75" - 43" H | 26" W | 26" D

      Seat [Synchro Tilt]: 18" - 22.5" H | 19" W | 19" D

      Back: 21.5" H | 19.5" W

      Model: 94040

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерAllseating-Zip-Leather-Conference-Chair
    • Сімейство продуктівSeating
    • Група продуктівLeather Chair
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-03-04
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Крісла офісні
    • Назва UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • Код UNSPSC44
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Seating
    • Номер OmniClass23-21 13 25
    • Заголовок OmniClassOffice Equipment

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit