Публікуйте свої продукти
Balancing valve
Balancing valve
Balancing valve
    Altech
    Заархівовано

    Balancing valve

    This product is only available for the Swedish market. Altech Flow Balancing valve can be used for the adjustment of heating, cooling, solar and heat pump systems, both for residential and commercial installations. It has several installation options as well as a thorough flow setting and shutdown function, including rotatable flow scale with indication of the current flow. Available with female thread or compression fitting.
    Специфікація
    • This product is only available for the Swedish market. Dimensions: DN20-DN50 Connection type: Compression fitting or female thread
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерInjusteringsventiler
    • Сімейство продуктівValves
    • Група продуктівBalancing valves
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2016-08-09
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Розроблено вНімеччина
    • Виготовлено вНімеччина
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
    • Класифікація IFCValve
    • Назва UNSPSCValves
    • Код UNSPSC401416
    • Номер OmniClass23-27 31 13
    • Заголовок OmniClassBalancing Valves