Публікуйте свої продукти
Insulated ISO-pipes
Altech
Заархівовано

Insulated ISO-pipes

This product is only available for the Swedish market. Altech insulated ISO-pipe. Twin pipe with flange for air conditioning. Indicated for quick installation. Working temperature from -40 oC to 120 oC. Very flexible and easy to bend. Copper pipe with PE insulation and closed cells. Dimensions: 1/4" - 5/8" Lengths: 3 - 7 meter
Специфікація
  • This product is only available for the Swedish market.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерISO-ror_isolerade
  • Сімейство продуктівPipes
  • Група продуктівInsulated
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-06-13
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCopper
  • Матеріал допоміжнийPolyethylene
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Труби
  • Класифікація IFCPipe Segment
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 17
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Copper Process Pipe and Tubing
  • Номер OmniClass23-27 39 00
  • Заголовок OmniClassPiping
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (20)
4.4 з 5 зірок 4.4 (8)
4.7 з 5 зірок 4.7 (21)
4.5 з 5 зірок 4.5 (42)
3.3 з 5 зірок 3.3 (12)