Публікуйте свої продукти
Refrigeration pipes, insulated
Refrigeration pipes, insulated
    Altech
    Заархівовано

    Refrigeration pipes, insulated

    This product is only available for the Swedish market. Altech Insulated refrigerant pipes with high quality. Available as single pipe and double pipe. At least 99.9% copper. Easy to work even at low temperatures. Soft UV-resistant insulation of polyethylene with closed microcells, can handle aggressive environments and ensure long life. Manufactured in Europe in accordance with EN 12735-1. Delivered in 20-meter coil with sealed ends.
    Специфікація
    • This product is only available for the Swedish market.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерKoldmedieror_isolerade
    • Сімейство продуктівPipes
    • Група продуктівInsulated pipes
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-05-11
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCopper
    • Матеріал допоміжнийPolyethylene
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вГреція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Кондиціонер