Публікуйте свої продукти
Ball Valves, EGO 2012 M
Altech
Заархівовано

Ball Valves, EGO 2012 M

This product is only available for the Swedish market. Altech Ball Valves EGO 2012 M. In acid-proof steel with seals of PTFE. Weld end. Direct mounting pad according to ISO 5211.
Специфікація
  • This product is only available for the Swedish market.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерKulventiler_EGO2012M
  • Сімейство продуктівBall valves
  • Група продуктівIndustrial
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-05-11
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вChina
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCValve
  • Назва UNSPSCBall valves
  • Код UNSPSC40141607
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Опис Uniclass 2015Ball valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 15
  • Заголовок OmniClassBall Valves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING