Публікуйте свої продукти
Ball Bick cock valve, brass
Altech

Ball Bick cock valve, brass

4.0 з 5 зірок4.0(7 відгуки)
This product is only available for the Swedish market. Altech Ball Bick cock valve in nickelplated brass with butterfly handle in aluminium. For warm and cold tap water. Male thread with hose union. RISE type approval no: SC0593-16.
Специфікація
  • This product is only available for the Swedish market. Dimensions: G15 - G20 Pressure: PN16 Working temperature: 0-95 °C
Технічна специфікація
  • Унікальний номерTappventiler
  • Сімейство продуктівBall valves
  • Група продуктівTap water
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-08-01
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Матеріал допоміжнийAluminium
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCValve
  • Назва UNSPSCBall valves
  • Код UNSPSC40141607
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Опис Uniclass 2015Ball valves
  • Номер OmniClass23-27 31 15
  • Заголовок OmniClassBall Valves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING