Публікуйте свої продукти
Basic basin and basin package 570
Basic basin and basin package 570
Basic basin and basin package 570
Basic basin and basin package 570
Basic basin and basin package 570
Basic basin and basin package 570
Basic basin and basin package 570
Basic basin and basin package 570
Basic basin and basin package 570
Basic basin and basin package 570
    Alterna

    Basic basin and basin package 570

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Basic Washbasin, for bracket mounting, made in porcelain. Also available as a complete washbasin package with several different mixers to choose from, delivered complete with bottom valve, brackets, water trap, plumbing screw and plug.
    Специфікація
    • This product is only available for the Swedish market.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерBasictvattstall570
    • Сімейство продуктівSanitet
    • Група продуктівTvättställspaket
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2016-01-16
    • Номер видання1
    • Висота (мм)145
    • Ширина (мм)570
    • Глибина (мм)425
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Матеріал допоміжнийBrass
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вТуреччина
    • Вага нетто (кг)12.7
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Назва UNSPSCSinks
    • Код UNSPSC30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
    • Опис Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks

    Доступність регіону

    Європа
    Швеція