Публікуйте свої продукти
Sinks, single, round
Sinks, single, round
    Alterna
    Заархівовано

    Sinks, single, round

    4.8 з 5 зірок4.8(5 відгуки)
    This product is only available for the Swedish market. Alterna Sinks are available in several sizes in smooth stainless steel or black tectonite. The sinks are reversible to suit any kitchen.
    Специфікація
    • This product is only available for the Swedish market.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерDiskbankar_infallnad_runda
    • Сімейство продуктівSanitet
    • Група продуктівDiskbänkar
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2016-01-16
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вNetherlands
    • Виготовлено вNetherlands
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Назва UNSPSCSinks
    • Код UNSPSC30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Опис Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 11
    • Заголовок OmniClassSingle Sinks