Публікуйте свої продукти
Gabriella Vanity unit with basin
Gabriella Vanity unit with basin
Gabriella Vanity unit with basin
    Alterna
    Заархівовано

    Gabriella Vanity unit with basin

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Gabriella Vanity unit manufactured in 3D-laminated and moisture resistant MDF. With washbasin in ceramics. Available in two sizes: 60 och 90. Alterna Gabriella is a classic bathroom series, practical and functional. The wall-hanging and thoughtful design offers easy-to-handle pull-out drawers with softclose function. The series includes a cabinet with a basin in ceramics, mirror cabinet and tall cabinet.
    Специфікація
    • This product is only available for the Swedish market. Material vanity unit: 3D-laminated and moisture resistant MDF. Gabriella vanity unit 60 Size: B 613 x H 560 x D 465 mm Gabriella vanity unit 90 Size: B 913 x H 560 x D 465 mm
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерGabriellaunderskap
    • Сімейство продуктівSanitet
    • Група продуктівBadrumsmöbler
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-04-11
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMDF
    • Матеріал допоміжнийCeramics
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вПольща
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Compound Units
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC010013
    • Назва за ETIMBathroom vanity
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Опис Uniclass 2015Vanity units
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-19 31 17 11
    • Заголовок OmniClassBathroom Units
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures