Публікуйте свої продукти
Sink single rectangular
Sink single rectangular
Sink single rectangular
    Alterna

    Sink single rectangular

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Sinks are available in several sizes in smooth stainless steel. The sinks are reversible to suit any kitchen.

    Специфікація
    • This product is only available for the Swedish market.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерInfallnadsho_rektangular
    • Сімейство продуктівSanitet
    • Група продуктівDiskbänkar
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-08-09
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Назва UNSPSCSinks
    • Код UNSPSC30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Опис Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 11
    • Заголовок OmniClassSingle Sinks

    Доступність регіону

    Європа
    Швеція