Публікуйте свої продукти
Isella Vanity unit with doors and mineral composit basin
Alterna

Isella Vanity unit with doors and mineral composit basin

This product is only available for the Swedish market.


Специфікація
  • This product is only available for the Swedish market.


Технічна специфікація
  • Унікальний номерIsellaunderskap_luckor_mineralkomposit
  • Сімейство продуктівSanitet
  • Група продуктівBadrumsmöbler
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-02-24
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMDF
  • Матеріал допоміжнийCeramics
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вПольща
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Compound Units
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код за ETIMEC010013
  • Назва за ETIMBathroom vanity
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Опис Uniclass 2015Vanity units
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Номер OmniClass23-19 31 17 11
  • Заголовок OmniClassBathroom Units
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступність регіону

Європа
Швеція