Публікуйте свої продукти
LussoShowerwall straight foldingdoors 100
Alterna

LussoShowerwall straight foldingdoors 100

This product is only available for the Swedish market.

Alterna Lusso Shower Walls have a stylish design with straight lines. Easy and adjustable attachment. Adjustable wall profiles. The doors can also be opened inward for space saving and raised 4 mm at opening. The shower enclosures are available as well as corner solutions, single-packed shower doors, folding doors, swing doors and screen walls. A wide range of accessories makes it possible to combine different types of Lusso Shower Walls.

Clear glass

3M Treated 6 mm hardened safety glass

Black aluminium profiles

Height: 2 000 mm

Adjustable wall profiles +/-10 mm

Специфікація
  • This product is only available for the Swedish market.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерLussoduschvaggar_Black_raka_vikdorrar_100
  • Сімейство продуктівSanitet
  • Група продуктівDuschväggar
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-04-29
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийGlass
  • Матеріал допоміжнийAluminium
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вКитай
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Shower screens
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCShowers
  • Код UNSPSC30181503
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Номер OmniClass23-31 17 25
  • Заголовок OmniClassShower Screens
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступність регіону

Європа
Швеція

Схожі продукти