Публікуйте свої продукти
Shower Doors Picto showcase
Shower Doors Picto showcase
    Alterna

    Shower Doors Picto showcase

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Picto Shower Walls are single-packed and reversible shower doors that can be combined in any way. Combine between straight and curved shower doors, 4 sizes and 3 glas types. For a pre-assembled standard solution, you can choose Picto Shower Corner. With Picto Shower Walls you will find a solution for most needs. All shower doors have adjustable wall profiles, they are raised 4.5 mm at opening and are delivered complete with bottom barrier, handle, screw and plug. 3 glass types: clear, grayscale and frosted glass 70, 80, 90 and 100 cm Reversible doors 6 mm hardened safety glass Polished aluminum profiles Height: 1 950 mm Door knobs in chromed brass
    Специфікація
    • This product is only available for the Swedish market.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPictoduschdorrar_sc2
    • Сімейство продуктівSanitet
    • Група продуктівDuschväggar
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2017-12-07
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGlass
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вКитай
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 25
    • Заголовок OmniClassShower Screens

    Доступність регіону

    Європа
    Швеція