Публікуйте свої продукти
Picto basin and basin package 525
Picto basin and basin package 525
Picto basin and basin package 525
Picto basin and basin package 525
Picto basin and basin package 525
Picto basin and basin package 525
Picto basin and basin package 525
Picto basin and basin package 525
    Alterna

    Picto basin and basin package 525

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Picto Washbasin for bracket mounting, made in ceramics.

    The washbasin is also delivered as a complete washbasin package with pre-assembled mixer, valve, brackets/bolt, water trap, plumbing screw and plug. Choose from 10 mixer models.

    Специфікація
    • This product is only available for the Swedish market.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPictotvattstall525
    • Сімейство продуктівSanitet
    • Група продуктівTvättställspaket
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2022-11-11
    • Номер видання1
    • Висота (мм)145
    • Ширина (мм)480
    • Глибина (мм)375
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Матеріал допоміжнийBrass
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вТуреччина
    • Вага нетто (кг)9.57
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Назва UNSPSCSinks
    • Код UNSPSC30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
    • Опис Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks

    Доступність регіону

    Європа
    Швеція