Публікуйте свої продукти
Terzo T2 Shower set
Alterna

Terzo T2 Shower set

This product is only available for the Swedish market.
Специфікація
  • This product is only available for the Swedish market.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерTerzoduschset_T2
  • Сімейство продуктівSanitet
  • Група продуктівDuschset
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-01-16
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlastic
  • Матеріал допоміжнийBrass
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вChina
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCShowers
  • Код UNSPSC30181503
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Опис Uniclass 2015Shower fittings package
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 19
  • Заголовок OmniClassShower Head Fixtures